Bild von Zwillingen mit Sprechblasen | Die Zukunft treibt mich an. Der Weg in den Beruf ist mein großes Abenteuer | Pepperl+Fuchs Schüler

Du interessierst Dich leidenschaftlich für IT und Digitalisierungsthemen? Du hast Freude am Umgang mit Daten und Zahlen und löst gerne knifflige Aufgaben oder komplexe Probleme? Technologien, wie z.B. Cloud Computing, Big Data, Künstliche Intelligenz oder IoT wecken Deine Neugierde? Dann ist dieses Duale Studium genau das Richtige für Dich!

Als Wirtschaftsinformatiker (m/w/d) analysierst und steuerst Du große, meist komplexe Datenmengen und bereitest sie so auf, dass sich daraus wichtige Informationen gewinnen lassen. Als Datenprofi leitest Du daraus die bestmöglichen Handlungsempfehlungen fürs Unternehmen ab oder entwickelst innovative Lösungen. Dabei vermittelst Du zwischen der betriebswirtschaftlichen und der informationstechnischen Welt im Unternehmen, indem Du Deine wirtschaftlichen Kenntnisse einbringst. Dein wissenschaftliches Studium ist verbunden mit der praktischen Ausbildung im gesamten IT-bezogenen Bereich in unserem Unternehmen, ergänzt durch Einsätze in kaufmännischen Bereichen wie z. B. der Logistik, dem Supply Chain Management, dem Controlling oder dem Einkauf und Finanzwesen.

 

Auf einen Blick

  • Voraussetzung: allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, einmonatiges Vorpraktikum bei Pepperl+Fuchs
  • Start Praktikum: 1. September
  • Start Duales Studium: 1. Oktober
  • Dauer: 3 Jahre

Interessen und Fähigkeiten

  • Freude am Umgang mit Zahlen und der EDV
  • Interesse an IT-spezifischen Aufgaben, wie Programmieren und Datenanalyse
  • Hohes Engagement und gute Kontaktfähigkeit
  • Eigeninitiative und Motivation
  • Selbständiges und teamorientiertes Arbeiten

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann möchten wir Dich gerne kennenlernen. Bewerbe Dich mit einem Anschreiben, Lebenslauf und den letzten beiden Zeugnissen direkt online über unser Karriereportal.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Patricia Goebel | Pepperl+Fuchs Ansprechpartner

Patricia Goebel

Hast Du Fragen?

Ich helfe Dir gerne weiter.

Ihr Kontakt

Patricia Goebel

Haben Sie Fragen, dann schreiben Sie mir eine <a href="<a href="#" data-mailto-token="nbjmup+qhpfcfmAef/qfqqfsm.gvdit/dpn" data-mailto-vector="1">pgoebel[at]de.pepperl-fuchs.com</a>">E-Mail</a>. Ich helfe Ihnen gerne weiter.

FAQ

Wie Sie sich bewerben

Wer wir sind

Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren?

QR-Code

Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren? Informationen zu unseren Produkten, Standorten sowie Fakten und Zahlen zu unserem Unternehmen finden Sie unter karriere.pepperl-fuchs.com.

Unsere Standorte

Pepperl+Fuchs ist weltweit an über 80 Standorten aktiv.




Pepperl+Fuchs Standort Bühl
Pepperl+Fuchs Standort Dortmund
Pepperl+Fuchs Gebäude Unternehmenszentrale Mannheim
Pepperl+Fuchs Standort Wernau
Pepperl+Fuchs Standort Neuhausen ob Eck
Pepperl+Fuchs Standort Berlin
Pepperl+Fuchs Standort Iserhagen
Pepperl+Fuchs Standort Friedberg
double spacer

Pepperl+Fuchs verfolgt eine Politik gleichberechtigter Jobchancen. Alle Entscheidungen im Bewerbungsprozess werden unabhängig von Religion, Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität oder Behinderungen und in voller Übereinstimmung mit allen gültigen Gesetzen getroffen.