Bild von Zwillingen mit Sprechblasen | Die Zukunft treibt mich an. Der Weg in den Beruf ist mein großes Abenteuer | Pepperl+Fuchs Schüler

Mit dem Dualen Studium Wirtschaftsingenieurwesen bekommst Du ein Komplettpaket, denn hier werden betriebswirtschaftliche Grundlagen mit den technischen und naturwissenschaftlichen Inhalten des Studiengangs Ingenieurswesen verbunden. Als Wirtschaftsingenieur*in mit der Spezialisierung digitale Transformation arbeitest Du an der Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft. Du untersuchst technische Fragestellungen unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und optimierst Arbeitsabläufe oder betriebliche Prozesse. Dabei identifizierst Du Digitalisierungspotenziale im Unternehmen und entwickelst Lösungsansätze. Aufgrund Deines technisch-wirtschaftlichen Know-hows, siehst Du dabei nicht nur die technische Seite, sondern behältst auch bei allen kaufmännischen Aspekten den Überblick.

Während Deinen Praxisphasen bei Pepperl+Fuchs durchläufst Du sowohl technische, als auch kaufmännische Abteilungen, wie z.B. der Produktion oder der Logistik, dem Vertrieb, dem Qualitätswesen und dem Supply Chain Management.

 

Auf einen Blick

  • Voraussetzung: allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, einmonatiges Vorpraktikum bei Pepperl+Fuchs
  • Start Praktikum: 1. September
  • Start Duales Studium: 1. Oktober
  • Dauer: 3 Jahre

Interessen und Fähigkeiten

  • Neugierde auf wirtschaftliche und technische Zusammenhänge
  • Physikalisches und informationstechnisches Interesse
  • Hohes Engagement und gute Kontaktfähigkeit
  • Freude und Spaß am Umgang mit Technik
  • Eigeninitiative und Motivation
  • Selbständiges und teamorientiertes Arbeiten

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann möchten wir Dich gerne kennenlernen. Bewerbe Dich mit einem Anschreiben, Lebenslauf und den letzten beiden Zeugnissen direkt online über unser Karriereportal.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Patricia Goebel | Pepperl+Fuchs Ansprechpartner

Patricia Goebel

Hast Du Fragen?

Ich helfe Dir gerne weiter.

Ihr Kontakt

Patricia Goebel

Haben Sie Fragen, dann schreiben Sie mir eine <a href="<a href="#" data-mailto-token="nbjmup+qhpfcfmAef/qfqqfsm.gvdit/dpn" data-mailto-vector="1">pgoebel[at]de.pepperl-fuchs.com</a>">E-Mail</a>. Ich helfe Ihnen gerne weiter.

FAQ

Wie Sie sich bewerben

Wer wir sind

Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren?

QR-Code

Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren? Informationen zu unseren Produkten, Standorten sowie Fakten und Zahlen zu unserem Unternehmen finden Sie unter karriere.pepperl-fuchs.com.

Unsere Standorte

Pepperl+Fuchs ist weltweit an über 80 Standorten aktiv.




Pepperl+Fuchs Standort Iserhagen
Pepperl+Fuchs Standort Wernau
Pepperl+Fuchs Standort Bühl
Pepperl+Fuchs Gebäude Unternehmenszentrale Mannheim
Pepperl+Fuchs Standort Friedberg
Pepperl+Fuchs Standort Berlin
Pepperl+Fuchs Standort Neuhausen ob Eck
Pepperl+Fuchs Standort Dortmund
double spacer

Pepperl+Fuchs verfolgt eine Politik gleichberechtigter Jobchancen. Alle Entscheidungen im Bewerbungsprozess werden unabhängig von Religion, Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität oder Behinderungen und in voller Übereinstimmung mit allen gültigen Gesetzen getroffen.