Bild von Zwillingen mit Sprechblasen | Die Zukunft treibt mich an. Der Weg in den Beruf ist mein großes Abenteuer | Pepperl+Fuchs Schüler

Du besitzt eine starke Affinität für Technik und interessierst Dich zudem für naturwissenschaftliche und innovative Technologien? Dann ist dieses Duale Studium genau das richtige für Dich!

Als Duale Studentin oder dualer Student der Elektrotechnik (m/w/d), Fachrichtung Automation lernst du, wie man elektrotechnische oder automatisierungstechnische Prozesse, Anlagen und Systeme entwickelt, steuert und prüft. In Deinen Praxisphasen lernst Du nicht nur die technischen Kernabteilungen von Pepperl+Fuchs kennen, sondern erhältst Einblicke in alle zusammenhängenden Prozesse eines Industrieunternehmens, angefangen bei der Produktion von beispielweise eines Sensors bis hin zum technischen Support beim Kunden. Dabei wirst Du in verschiedenen Fachbereichen eingesetzt und lernst on the job, wie Fertigungsabläufe automatisiert werden.

 

Auf einen Blick

  • Voraussetzung: allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, einmonatiges Vorpraktikum bei Pepperl+Fuchs
  • Start Praktikum: 1. September
  • Start Duales Studium: 1. Oktober
  • Dauer: 3 Jahre

Interessen und Fähigkeiten

  • Verständnis für physikalische und technische Vorgänge
  • Logisches Denken
  • Freude an der Elektronik und an teamorientierter Arbeit
  • Eigeninitiative, Motivation und Belastbarkeit

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann möchten wir Dich gerne kennenlernen. Bewerbe Dich mit einem Anschreiben, Lebenslauf und den letzten beiden Zeugnissen direkt online über unser Karriereportal.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Patricia Goebel | Pepperl+Fuchs Ansprechpartner

Patricia Goebel

Hast Du Fragen?

Ich helfe Dir gerne weiter.

Ihr Kontakt

Patricia Goebel

Haben Sie Fragen, dann schreiben Sie mir eine <a href="<a href="#" data-mailto-token="nbjmup+qhpfcfmAef/qfqqfsm.gvdit/dpn" data-mailto-vector="1">pgoebel[at]de.pepperl-fuchs.com</a>">E-Mail</a>. Ich helfe Ihnen gerne weiter.

FAQ

Wie Sie sich bewerben

Wer wir sind

Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren?

QR-Code

Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren? Informationen zu unseren Produkten, Standorten sowie Fakten und Zahlen zu unserem Unternehmen finden Sie unter karriere.pepperl-fuchs.com.

Unsere Standorte

Pepperl+Fuchs ist weltweit an über 80 Standorten aktiv.




Pepperl+Fuchs Standort Neuhausen ob Eck
Pepperl+Fuchs Standort Wernau
Pepperl+Fuchs Standort Iserhagen
Pepperl+Fuchs Standort Bühl
Pepperl+Fuchs Standort Berlin
Pepperl+Fuchs Standort Dortmund
Pepperl+Fuchs Gebäude Unternehmenszentrale Mannheim
Pepperl+Fuchs Standort Friedberg
double spacer

Pepperl+Fuchs verfolgt eine Politik gleichberechtigter Jobchancen. Alle Entscheidungen im Bewerbungsprozess werden unabhängig von Religion, Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität oder Behinderungen und in voller Übereinstimmung mit allen gültigen Gesetzen getroffen.