Bild von Zwillingen mit Sprechblasen | Die Zukunft treibt mich an. Der Weg in den Beruf ist mein großes Abenteuer | Pepperl+Fuchs Schüler

Die Welt wird immer digitaler, Vernetzung und intelligente Prozessgestaltung sind wichtige Themen in allen Bereichen der Wirtschaft. Du interessierst Dich für wirtschaftliche und informationstechnische Zusammenhänge und möchtest digitale Transformationsprozesse im Unternehmen aktiv gestalten? Mit einer Mischung aus BWL und IT bereitet Dich das Studium Digital Business Management darauf vor, Unternehmensprozesse und digitale Abläufe zu verstehen und zielgerichtet umzusetzen.

Während Deinem Studium durchläufst Du bei uns verschiedene kaufmännische Abteilungen und Schnittstellen zwischen Betriebswirtschaft und IT. Zudem bekommst Du einen Einblick in den produktionsnahen Bereich und kannst hautnah miterleben, wie unsere Sensoren und elektronischen Geräte gefertigt werden.

 

Auf einen Blick

  • Voraussetzung: allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, einmonatiges Praktikum bei Pepperl+Fuchs
  • Start Praktikum: 1. September
  • Start Duales Studium: 1. Oktober
  • Dauer: 3 Jahre

Interessen und Fähigkeiten

  • Großes Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen
  • Freude am Umgang mit Zahlen
  • Hohes Engagement und gute Kontaktfähigkeit
  • Eigeninitiative und Motivation
  • Selbständiges und teamorientiertes Arbeiten

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann möchten wir Dich gerne kennenlernen. Bewerbe Dich mit einem Anschreiben, Lebenslauf und den letzten beiden Zeugnissen direkt online über unser Karriereportal.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Patricia Goebel | Pepperl+Fuchs Ansprechpartner

Patricia Goebel

Hast Du Fragen?

Ich helfe Dir gerne weiter.

Ihr Kontakt

Patricia Goebel

Haben Sie Fragen, dann schreiben Sie mir eine <a href="<a href="#" data-mailto-token="nbjmup+qhpfcfmAef/qfqqfsm.gvdit/dpn" data-mailto-vector="1">pgoebel[at]de.pepperl-fuchs.com</a>">E-Mail</a>. Ich helfe Ihnen gerne weiter.

FAQ

Wie Sie sich bewerben

Wer wir sind

Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren?

QR-Code

Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren? Informationen zu unseren Produkten, Standorten sowie Fakten und Zahlen zu unserem Unternehmen finden Sie unter karriere.pepperl-fuchs.com.

Unsere Standorte

Pepperl+Fuchs ist weltweit an über 80 Standorten aktiv.




Pepperl+Fuchs Standort Bühl
Pepperl+Fuchs Standort Neuhausen ob Eck
Pepperl+Fuchs Standort Dortmund
Pepperl+Fuchs Gebäude Unternehmenszentrale Mannheim
Pepperl+Fuchs Standort Berlin
Pepperl+Fuchs Standort Iserhagen
Pepperl+Fuchs Standort Wernau
Pepperl+Fuchs Standort Friedberg
double spacer

Pepperl+Fuchs verfolgt eine Politik gleichberechtigter Jobchancen. Alle Entscheidungen im Bewerbungsprozess werden unabhängig von Religion, Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität oder Behinderungen und in voller Übereinstimmung mit allen gültigen Gesetzen getroffen.