Bild von Zwillingen mit Sprechblasen | Die Zukunft treibt mich an. Der Weg in den Beruf ist mein großes Abenteuer | Pepperl+Fuchs Schüler

Du organisierst und kommunizierst gerne und hast eine kaufmännische Ader? Dann ist diese Ausbildung genau das Richtige für Dich!

Als angehender Industriekaufmann (m/w/d) lernst du betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und bekommst tiefe Einblicke in alle zusammenhängenden Prozesse unseres Unternehmens. Dabei erwarten Dich spannende Einsätze in allen kaufmännischen Abteilungen, wie z.B. dem Vertrieb, dem Marketing, den Human Resources, dem Finanz- und Rechnungswesen oder dem Einkauf. Dort arbeitest Du bei sämtlichen Unternehmensprozessen aktiv mit und übernimmst kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Aufgaben.

 

Auf einen Blick

  • Dauer: 3 Jahre
  • Voraussetzung: guter mittlerer Bildungsabschluss
  • Start: 1. September (jährlich)
  • Berufsschule: Max-Hachenburg-Schule, Mannheim

Interessen und Fähigkeiten

  • Sie haben gern Kontakt mit Menschen.
  • Sie sind flexibel und können sich gut konzentrieren.
  • Sie möchten serviceorientiert arbeiten und organisieren gern.
  • Sie zeigen Eigeninitiative und sind zuverlässig.
  • Sie haben gute Noten in Mathematik, Deutsch und Englisch.

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann möchten wir Dich gerne kennenlernen. Bewerbe Dich mit einem Anschreiben, Lebenslauf und den letzten beiden Zeugnissen direkt online über unser Karriereportal.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Patricia Goebel | Pepperl+Fuchs Ansprechpartner

Patricia Goebel

Hast Du Fragen?

Ich helfe Dir gerne weiter.

Ihr Kontakt

Patricia Goebel

Haben Sie Fragen, dann schreiben Sie mir eine <a href="<a href="#" data-mailto-token="nbjmup+qhpfcfmAef/qfqqfsm.gvdit/dpn" data-mailto-vector="1">pgoebel[at]de.pepperl-fuchs.com</a>">E-Mail</a>. Ich helfe Ihnen gerne weiter.

FAQ

Wie Sie sich bewerben

Wer wir sind

Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren?

QR-Code

Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren? Informationen zu unseren Produkten, Standorten sowie Fakten und Zahlen zu unserem Unternehmen finden Sie unter karriere.pepperl-fuchs.com.

Unsere Standorte

Pepperl+Fuchs ist weltweit an über 80 Standorten aktiv.




Pepperl+Fuchs Standort Bühl
Pepperl+Fuchs Standort Berlin
Pepperl+Fuchs Standort Wernau
Pepperl+Fuchs Standort Dortmund
Pepperl+Fuchs Standort Friedberg
Pepperl+Fuchs Standort Neuhausen ob Eck
Pepperl+Fuchs Standort Iserhagen
Pepperl+Fuchs Gebäude Unternehmenszentrale Mannheim
double spacer

Pepperl+Fuchs verfolgt eine Politik gleichberechtigter Jobchancen. Alle Entscheidungen im Bewerbungsprozess werden unabhängig von Religion, Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität oder Behinderungen und in voller Übereinstimmung mit allen gültigen Gesetzen getroffen.