Bild von Zwillingen mit Sprechblasen | Die Zukunft treibt mich an. Der Weg in den Beruf ist mein großes Abenteuer | Pepperl+Fuchs Schüler

Intelligente Sensoren sind ein wichtiger Bestandteil der heutigen IoT-Welt. Sie liefern zielgenau die Informationen, die automatisierte Arbeitsprozesse oder auch autonomes Fahren ermöglichen. Als Elektroniker*in für Informations- und Systemtechnik (m/w/d) entwickelst und realisierst Du informationstechnische Systeme. Während Deiner Ausbildung in unserem Unternehmen lernst Du die Fertigung unserer komplexen Sensoren kennen und unterstützt in den Entwicklungsabteilungen unsere Ingenieur*innen, z.B. bei der Inbetriebnahme von Messstationen, Erfassen und Auswerten von Messdaten oder bei der Integration von Hard- und Softwarekomponenten.

Du begeisterst Dich für Elektronik- und IT und hast Spaß an elektronischen Schaltungen sowie an kommunikationstechnischen Systemen, wie z.B. Mikrocontrollern? Dann ist diese Ausbildung bei Pepperl+Fuchs genau das Richige für Dich!

 

Auf einen Blick

  • Dauer: 3,5 Jahre
  • Voraussetzung: guter mittlerer Bildungsabschluss
  • Start: 1. September (jährlich)
  • Die Berufsschule befindet sich in Lauingen.

Interessen und Fähigkeiten

  • Du hast ein gutes technisches Verständnis.
  • Du denkst logisch und programmierst vielleicht schon selbst.
  • Du bist zuverlässig und arbeitest gerne im Team.
  • Du bist gut in Mathematik und naturwissenschaftlichen Fächern.
  • Du zeigst gute Anwenderkenntnisse in Microsoft Office.

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann möchten wir Dich gerne kennenlernen. Bewerbe Dich mit einem Anschreiben, Lebenslauf und den letzten beiden Zeugnissen direkt online über unser Karriereportal.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Patricia Goebel | Pepperl+Fuchs Ansprechpartner

Patricia Goebel

Hast Du Fragen?

Ich helfe Dir gerne weiter.

Ihr Kontakt

Patricia Goebel

Haben Sie Fragen, dann schreiben Sie mir eine <a href="<a href="#" data-mailto-token="nbjmup+qhpfcfmAef/qfqqfsm.gvdit/dpn" data-mailto-vector="1">pgoebel[at]de.pepperl-fuchs.com</a>">E-Mail</a>. Ich helfe Ihnen gerne weiter.

FAQ

Wie Sie sich bewerben

Wer wir sind

Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren?

QR-Code

Sie wollen mehr über Pepperl+Fuchs erfahren? Informationen zu unseren Produkten, Standorten sowie Fakten und Zahlen zu unserem Unternehmen finden Sie unter karriere.pepperl-fuchs.com.

Unsere Standorte

Pepperl+Fuchs ist weltweit an über 80 Standorten aktiv.




Pepperl+Fuchs Standort Friedberg
Pepperl+Fuchs Standort Bühl
Pepperl+Fuchs Standort Wernau
Pepperl+Fuchs Standort Neuhausen ob Eck
Pepperl+Fuchs Gebäude Unternehmenszentrale Mannheim
Pepperl+Fuchs Standort Dortmund
Pepperl+Fuchs Standort Berlin
Pepperl+Fuchs Standort Iserhagen
double spacer

Pepperl+Fuchs verfolgt eine Politik gleichberechtigter Jobchancen. Alle Entscheidungen im Bewerbungsprozess werden unabhängig von Religion, Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität oder Behinderungen und in voller Übereinstimmung mit allen gültigen Gesetzen getroffen.